17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

5枚刃バリレス面取りエンドミル 90° レギュラー

通常単価(税別)
4,52438,551
税込単価
4,97642,406
通常出荷日:1日目

HXコート付・7 LEADERS社独自の5枚刃スパイラルエッジ設計により、さらなる高速加工と綺麗な切削...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
2
3mm
38
2
0.5
1個
3
3mm
38
3
0.75
1個
4
4mm
50
4
1
1個
5
6mm
50
5
1.25
1個
6
6mm
50
6
1.5
1個
8
8mm
60
8
2
1個
10
10mm
72
10
2.5
1個
12
12mm
75
12
3
1個
16
16mm
90
16
4
1個
20
20mm
100
20
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,524
( 4,976 )
1日目
4,524
( 4,976 )
1日目
5,294
( 5,823 )
1日目
6,358
( 6,994 )
1日目
6,358
( 6,994 )
1日目
8,472
( 9,319 )
1日目
9,744
( 10,718 )
1日目
11,865
( 13,052 )
1日目
23,301
( 25,631 )
1日目
38,551
( 42,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

HXコート付・7 LEADERS社独自の5枚刃スパイラルエッジ設計により、さらなる高速加工と綺麗な切削面、バリの抑制を実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5枚刃バリレス面取りエンドミル 90° レギュラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5枚刃バリレス面取りエンドミル 90° レギュラー
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
超硬表裏ミニチャンファーミル(90°)MCS レギュラータイプ
エンドミル ハード1面達 SFSV形
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
カウンターシンク TiCN HD MAX
メーカー7 LEADERSインプラスインプラスダイジェット三菱マテリアル大洋ツール
通常価格4,524-4,280 -4,700 -6,247 -9,181 -5,006 -
通常出荷日1日目3日目3日目1日目〜2日目〜1日目
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 裏面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク×××××
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数523333
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト