17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4枚刃不等分割・等リード ハイブリッドラジアスエンドミル48°

通常単価(税別)
4,34127,915
税込単価
4,77530,707
通常出荷日:1日目

潤滑性が良いFXコーティング+倒れに強く切りくず処理も良好なデュアルコア設計・4枚刃不等分割・ネジレ角...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
9
0.2
6
50
1個
3
9
0.5
6
50
1個
4
12
0.2
6
50
1個
4
12
0.5
6
50
1個
5
15
0.2
6
50
1個
5
15
0.5
6
50
1個
6
18
0.2
6
50
1個
6
18
0.3
6
50
1個
6
18
0.5
6
50
1個
6
18
1
6
50
1個
8
24
0.3
8
60
1個
8
24
0.5
8
60
1個
8
24
1
8
60
1個
8
24
1.5
8
60
1個
8
24
2
8
60
1個
10
30
0.3
10
75
1個
10
30
0.5
10
75
1個
10
30
1
10
75
1個
10
30
1.5
10
75
1個
10
30
2
10
75
1個
10
30
3
10
75
1個
12
36
0.3
12
75
1個
12
36
0.5
12
75
1個
12
36
1
12
75
1個
12
36
1.5
12
75
1個
12
36
2
12
75
1個
12
36
3
12
75
1個
16
48
0.5
16
100
1個
16
48
1
16
100
1個
16
48
1.5
16
100
1個
16
48
2
16
100
1個
16
48
3
16
100
1個
16
48
4
16
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
4,341
( 4,775 )
1日目
6,722
( 7,394 )
1日目
6,722
( 7,394 )
1日目
6,722
( 7,394 )
1日目
6,722
( 7,394 )
1日目
6,722
( 7,394 )
1日目
9,980
( 10,978 )
1日目
9,980
( 10,978 )
1日目
9,980
( 10,978 )
1日目
9,980
( 10,978 )
1日目
9,980
( 10,978 )
1日目
9,980
( 10,978 )
1日目
13,851
( 15,236 )
1日目
13,851
( 15,236 )
1日目
13,851
( 15,236 )
1日目
13,851
( 15,236 )
1日目
13,851
( 15,236 )
1日目
13,851
( 15,236 )
1日目
27,915
( 30,707 )
1日目
27,915
( 30,707 )
1日目
27,915
( 30,707 )
1日目
27,915
( 30,707 )
1日目
27,915
( 30,707 )
1日目
27,915
( 30,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

潤滑性が良いFXコーティング+倒れに強く切りくず処理も良好なデュアルコア設計・4枚刃不等分割・ネジレ角48°。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃不等分割・等リード ハイブリッドラジアスエンドミル48°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃不等分割・等リード ハイブリッドラジアスエンドミル48°
4枚刃ラジアス 不等リード・不等分割エンドミル SBS4H-R
4枚刃超硬ラジアスエンドミル 不等分割・不等リード NRES435
3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-A
6刃不等リード コーナR ショート NEO-CR-EMS
4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS
メーカー7 LEADERSタンガロイギガ・セレクションタンガロイオーエスジーオーエスジー
通常価格4,341-3,650 -5,030 -3,650 -15,4028,888 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / R溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト