17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

4枚刃不等分割・等リード ハイブリッドエンドミル48°

通常単価(税別)
3,60837,115
税込単価
3,96940,827
通常出荷日:1日目

潤滑性が良いFXコーティング+倒れに強く切りくず処理も良好なデュアルコア設計・4枚刃不等分割・ネジレ角...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
8
6
50
1個
4
11
6
50
1個
5
13
6
50
1個
6
16
6
50
1個
8
20
8
60
1個
10
25
10
75
1個
12
30
12
75
1個
16
40
16
100
1個
20
50
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,608
( 3,969 )
1日目
3,608
( 3,969 )
1日目
3,608
( 3,969 )
1日目
3,608
( 3,969 )
1日目
5,352
( 5,887 )
1日目
7,072
( 7,779 )
1日目
9,894
( 10,883 )
1日目
22,915
( 25,207 )
1日目
37,115
( 40,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

潤滑性が良いFXコーティング+倒れに強く切りくず処理も良好なデュアルコア設計・4枚刃不等分割・ネジレ角48°。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃不等分割・等リード ハイブリッドエンドミル48°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃不等分割・等リード ハイブリッドエンドミル48°
4枚刃不等分割・等リード マルチスマートエンドミル40°
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/5Dタイプ
メーカー7 LEADERS7 LEADERSミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,608-3,608 -2,030 ---2,640 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 彫込み側面 / 溝 / 彫込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み--平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂--一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト