17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

奥端面溝加工用インサート SSHFI型

通常単価(税別)
3,904
税込単価
4,294
通常出荷日:2日目

【特長】・端面溝入れ加工用インサート・AC1030U採用で良好な加工面品位

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

最小発注数量
-
1
5個
0.2
1.5
5個
0.2
2
5個
0.2
2.5
5個
0.2
3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,904
( 4,294 )
2日目
3,904
( 4,294 )
2日目
3,904
( 4,294 )
2日目
3,904
( 4,294 )
2日目
3,904
( 4,294 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端面溝入れ加工用インサート
・AC1030U採用で良好な加工面品位

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

奥端面溝加工用インサート SSHFI型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
奥端面溝加工用インサート SSHFI型
住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
SEC-PBバイトSPB型・溝入れ用チップ
SEC-広幅バイトSGW型・横送り・溝入れ用チップ
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
端面深溝入れ用インサート
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラタンガロイ
通常価格3,9043,033 -2,60912,8053,289 -6,731 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 横送り溝入れ / 倣い溝入れ / 端面溝入れ
勝手なし
材種(母材)超硬超硬超硬PCD超硬超硬
コーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコートノンコートPVDコーティングPVDコーティング
適合ホルダE16□-SSHFR〇〇〇-14CKB型SPBR0707-70、SPBR0808-60、SPBR0808-70、SPBR0909-70、SPBR1010-60、SPBR1212-60、SPBR0808、SPBR1010、SPBR1212SGWR1212、SGWR1616--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト