17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

奥端面溝加工用ホルダ SSHF型

通常単価(税別)
66,575
税込単価
73,233

【特長】・内部給油仕様で抜群の切りくず排出性・超硬強靭ボディでびびりを抑制、小...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ / 端面溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    1.0~3.0
  • 最小加工径 (mm)
    14
  • 最大溝深さ (mm)
    1.5~3.0
  • 勝手
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • シャンク径 (mm)
    16
  • シャンク高さ (mm)
    14
  • 油穴(オイルホール)
  • 商品タイプ
    ホルダ
  • 刃先距離
    9.0mm
  • シャンク材質
    超硬
  • 適合チップ
    SSHFI R/L 14□
  • クランプねじ
    BFTX0412IPS
  • レンチ
    LT15IP
  • 締付けトルク (N・m)
    5

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    頭部

    最小発注数量
    108
    37mm
    1個
    118
    48mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,575
    ( 73,233 )
    2日目
    66,575
    ( 73,233 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内部給油仕様で抜群の切りくず排出性
    ・超硬強靭ボディでびびりを抑制、小径でも安定加工

    ご注意

    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    奥端面溝加工用ホルダ SSHF型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    奥端面溝加工用ホルダ SSHF型
    端面溝入れ用丸シャンクバイト
    多機能・大内径深溝入れホルダ・大内径ぬすみ溝入れホルダ KIGM-8/KIGMU-8
    内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT
    内径溝入れ用 GX-I 形バイト
    DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用
    メーカー住友電工ハードメタルタンガロイ京セラタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
    通常価格66,57529,090 -44,250 -19,350 -28,47021,976 -
    通常出荷日2日目1日目3日目〜1日目1日目4日目
    加工用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
    適合刃幅(mm)1.0~3.02~2.58-1~4.54.7
    最小加工径(mm)141065-55-
    最大溝深さ(mm)1.5~3.09--1.5~64.5
    勝手なし---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト