17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超硬2枚刃 面取りカッター(90°)ロングシャンクタイプ

通常単価(税別)
5,40012,500
税込単価
5,94013,750
通常出荷日:2日目

コストパフォーマンスに優れた面取りカッター、TiAlN-NANOコートで寿命UP。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

最小発注数量
4
4mm
1個
6
6mm
1個
8
8mm
1個
10
10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,400
( 5,940 )
2日目
7,500
( 8,250 )
2日目
9,800
( 10,780 )
2日目
12,500
( 13,750 )
2日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れた面取りカッター、TiAlN-NANOコートで寿命UP。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃 面取りカッター(90°)ロングシャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃 面取りカッター(90°)ロングシャンクタイプ
ホリゾー 刻印専用カッター KKI60
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
4枚刃超硬面取りカッター GSCHM
超硬6枚刃 面取りカッター(90°)CM690
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)
メーカーインプラスインプラスインプラスギガ・セレクションインプラスインプラス
通常価格5,400-8,880 -4,280 -6,490 -4,490 -11,180 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目2日目
用途面取り・横走り / V溝面取り・横走り / 刻印穴面取り / 面取り・横走り / V溝面取り・横走り面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)906090909090
全長(mm)10060----
刃数212463
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト