17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°

    ミスミ

    TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°

    4.6

    通常価格(税別):2260円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタイラスセンタ

    新潟精機(SK)

    スタイラスセンタ

    スタイラスセンタ

    新潟精機(SK)

    スタイラスセンタ

    5.0

    通常価格(税別):7865円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 並ケガキ針

    新潟精機(SK)

    並ケガキ針

    並ケガキ針

    新潟精機(SK)

    並ケガキ針

    -

    通常価格(税別):1100円~

    通常出荷日:5日目

  • カウンターシンクキット 単体

    シャビーブ

    カウンターシンクキット 単体

    -

    通常価格(税別):4474円~

    通常出荷日:1日目

  • テーパシャンクロングドリル LTD

    不二越

    テーパシャンクロングドリル LTD

    4.4

    通常価格(税別):9362円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • NSMD マイクロドリル

    日進工具

    NSMD マイクロドリル

    3.0

    通常価格(税別):3855円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    4.5

    通常価格(税別):8929円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 一般加工用ロング形 EX-GDXL

    オーエスジー

    一般加工用ロング形 EX-GDXL

    4.5

    通常価格(税別):3339円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 普通刃Tスロットカッター

    フクダ精工

    普通刃Tスロットカッター

    4.0

    通常価格(税別):8347円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プルスタッド

    聖和精機

    プルスタッド

    プルスタッド

    聖和精機

    プルスタッド

    -

    通常価格(税別):2992円~

    通常出荷日:3日目

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)

通常単価(税別)
11,18022,100
税込単価
12,29824,310

【特長】・インプラス社独自のバッキング処理により切れ味良好、不等分割により更に...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    大径(D)

    (mm)

    シャンクサイズ

    全長

    (mm)

    最小穴面取り径

    (mm)

    最小発注数量
    12.4
    8mm
    150
    2.8
    1個
    16.5
    10mm
    180
    3.2
    1個
    20.5
    10mm
    200
    3.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,180
    ( 12,298 )
    3日目
    16,200
    ( 17,820 )
    3日目
    22,100
    ( 24,310 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インプラス社独自のバッキング処理により切れ味良好、不等分割により更にビビリを抑制
    ・TiAlN-NANOコート採用で寿命UP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)
    コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)
    コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(通常タイプ)
    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
    MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
    カウンターシンク TiCN HD MAX
    メーカーインプラスインプラスインプラスWEBA三菱マテリアル大洋ツール
    通常価格11,180-3,540 -3,050 -10,370 -9,181 -5,006 -
    通常出荷日3日目3日目3日目4日目2日目〜1日目
    用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り
    カウンターシンク×
    面取り刃両角(θ)(°)909090909090
    刃数333333
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト