17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)

通常単価(税別)
3,54022,800
税込単価
3,89425,080
通常出荷日:3日目

【特長】・インプラス社独自のバッキング処理により切れ味良好、不等分割により更にビビリを抑制・TiAlN...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
4.3
4mm
40
1
1個
5.3
4mm
40
1
1個
6.3
5mm
45
1.5
1個
8.3
6mm
50
2
1個
10.4
6mm
50
2.5
1個
12.4
8mm
56
2.8
1個
16.5
10mm
60
3.2
1個
20.5
10mm
63
3.5
1個
25
10mm
67
3.8
1個
30
10mm
70
4.2
1個
35
12mm
70
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830
( 4,213 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
3,540
( 3,894 )
3日目
3,540
( 3,894 )
3日目
4,040
( 4,444 )
3日目
5,460
( 6,006 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目
10,620
( 11,682 )
3日目
19,110
( 21,021 )
3日目
22,800
( 25,080 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インプラス社独自のバッキング処理により切れ味良好、不等分割により更にビビリを抑制
・TiAlN-NANOコート採用で寿命UP

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(通常タイプ)
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
カウンターシンク TiCN HD MAX
メーカーインプラスインプラスインプラスWEBA三菱マテリアル大洋ツール
通常価格3,540-11,180 -3,050 -10,370 -9,181 -5,006 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目2日目〜1日目
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク×
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数333333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト