17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(通常タイプ)

通常単価(税別)
3,0509,420
税込単価
3,35510,362
通常出荷日:2日目

【特長】・インプラス社独自のバッキング処理により切れ味良好、ビビリを抑制・TiAlN-NANOコート採...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

最小発注数量
6.3
5mm
45
1.5
1個
8.3
6mm
50
2
1個
10.4
6mm
50
2.5
1個
12.4
8mm
56
2.8
1個
16.5
10mm
60
3.2
1個
20.5
10mm
63
3.5
1個
25
10mm
67
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270
( 3,597 )
2日目
3,050
( 3,355 )
2日目
3,050
( 3,355 )
2日目
3,540
( 3,894 )
2日目
4,680
( 5,148 )
2日目
6,100
( 6,710 )
2日目
9,420
( 10,362 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インプラス社独自のバッキング処理により切れ味良好、ビビリを抑制
・TiAlN-NANOコート採用で寿命UP

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(通常タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(通常タイプ)
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
カウンターシンク TiCN HD MAX
メーカーインプラスインプラスインプラスWEBA三菱マテリアル大洋ツール
通常価格3,050-3,540 -11,180 -10,370 -9,181 -5,006 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目〜3日目
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク×
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数333333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト