17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ホリゾー 刻印専用カッター KKI60

通常単価(税別)
8,8809,980
税込単価
9,76810,978
通常出荷日:3日目

シャープな刃先形状により精密彫刻加工が可能、経済的な両頭仕様。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーティング

コーティング詳細

最小発注数量
TiAlN
TiAlN-NANO
1個
ノンコート
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,980
( 10,978 )
3日目
8,880
( 9,768 )
3日目

詳細情報

基本情報

シャープな刃先形状により精密彫刻加工が可能、経済的な両頭仕様。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホリゾー 刻印専用カッター KKI60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホリゾー 刻印専用カッター KKI60
6.3~20.5mm 1/4"Hex カウンターシンクビットセット(HSS)
超硬2枚刃 面取りカッター(90°)ロングシャンクタイプ
超硬彫刻用カッター KTBC
超硬彫刻用カッター KTC
4枚刃超硬面取りカッター GSCHM
メーカーインプラスエスコインプラス協和精工協和精工ギガ・セレクション
通常価格8,880-15,2005,400 -8,380 -7,068 -6,490 -
通常出荷日3日目2日目3日目1日目1日目3日目
用途面取り・横走り / 刻印セット品・その他面取り・横走り / V溝刻印刻印面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)60-90--90
大径(D)(mm)66.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5----
シャンクサイズ6mm6.35mm(1/4")----
全長(mm)6031・34・35・40・411005050-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト