17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬6枚刃 面取りカッター(90°)CM690

通常単価(税別)
4,49010,800
税込単価
4,93911,880
通常出荷日:3日目

6枚刃採用により高速面取り加工が可能、TiAlN-NANOコートで寿命UP。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
6
6mm
50
2.5
1個
8
8mm
60
3.5
1個
10
10mm
70
4
1個
12
12mm
75
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490
( 4,939 )
3日目
6,200
( 6,820 )
3日目
8,200
( 9,020 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目

詳細情報

基本情報

6枚刃採用により高速面取り加工が可能、TiAlN-NANOコートで寿命UP。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬6枚刃 面取りカッター(90°)CM690のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬6枚刃 面取りカッター(90°)CM690
超硬2枚刃 面取りカッター(90°)ロングシャンクタイプ
4枚刃超硬面取りカッター GSCHM
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
超硬3枚刃 90°ツイスト面取りミル(45°ネジレ)
超硬3枚刃 ポイントミル(90°)PMS390
メーカーインプラスインプラスギガ・セレクションインプラスインプラスインプラス
通常価格4,490-5,400 -6,490 -4,280 -3,850 -3,950 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途面取り・横走り面取り・横走り / V溝面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数624233
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト