17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬3枚刃 ポイントミル(90°)PMS390

通常単価(税別)
3,9507,200
税込単価
4,3457,920
通常出荷日:3日目

3枚刃のネジレ刃形状により切削抵抗を大幅に低減し高送りの面取り加工が可能。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小発注数量
4
4mm
45
1個
6
6mm
45
1個
8
8mm
52
1個
10
10mm
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
3日目
4,400
( 4,840 )
3日目
5,800
( 6,380 )
3日目
7,200
( 7,920 )
3日目

詳細情報

基本情報

3枚刃のネジレ刃形状により切削抵抗を大幅に低減し高送りの面取り加工が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬3枚刃 ポイントミル(90°)PMS390のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬3枚刃 ポイントミル(90°)PMS390
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
超硬3枚刃 90°ツイスト面取りミル(45°ネジレ)
超硬2枚刃 面取りカッター(90°)ロングシャンクタイプ
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
超硬6枚刃 面取りカッター(90°)CM690
メーカーインプラスインプラスインプラスインプラスWEBAインプラス
通常価格3,950-4,280 -3,850 -5,400 -10,370 -4,490 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝面取り・横走り面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数323236
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材種超硬超硬超硬超硬ハイス超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト