17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル

通常単価(税別)
4,28010,900
税込単価
4,70811,990
通常出荷日:2日目

1本でセンタリング・エッジの面取り・穴面取り・V溝加工・側面加工が可能。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
4
4mm
50
8
1個
6
6mm
50
12
1個
8
8mm
60
16
1個
10
10mm
72
20
1個
12
12mm
75
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
2日目
5,400
( 5,940 )
2日目
6,820
( 7,502 )
2日目
8,190
( 9,009 )
2日目
10,900
( 11,990 )
2日目

詳細情報

基本情報

1本でセンタリング・エッジの面取り・穴面取り・V溝加工・側面加工が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃 90°マルチ面取りミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
5枚刃バリレス面取りエンドミル 90° レギュラー
超硬表裏ミニチャンファーミル(90°)MCS レギュラータイプ
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル
エンドミル ハード1面達 SFSV形
メーカーインプラス7 LEADERSインプラス三菱マテリアルオーエスジーダイジェット
通常価格4,280-4,524 -4,700 -9,181 -6,726 -6,247 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目〜1日目1日目〜
用途穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 裏面取り穴面取り / 面取り・横走り / V溝裏面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数253343
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト