17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬スパイラルカッター SCC02

通常単価(税別)
22,10028,400
税込単価
24,31031,240

面取り機(JAM:CC02)用スパイラルカッター。切れ味良好、二次カエリが出に...

詳細情報を確認する
  • 種類
    スパイラルカッター
  • 刃径 (mm)
    25
  • 刃長 (mm)
    20
  • 穴径 (mm)
    15

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    コーティング

    最小発注数量
    ノンコート
    1個
    TA
    1個
    TD
    1個
    TQ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,100
    ( 24,310 )
    3日目
    26,600
    ( 29,260 )
    3日目
    27,600
    ( 30,360 )
    3日目
    28,400
    ( 31,240 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    面取り機(JAM:CC02)用スパイラルカッター。切れ味良好、二次カエリが出にくい。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超硬スパイラルカッター SCC02のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬スパイラルカッター SCC02
    富士元 レンチ 6角 5ミリ
    富士元 レンチ トルクス T-9
    富士元 ロックピン 全長13ミリ M8 右
    富士元 レンチ 6角 4ミリ
    メーカーインプラス富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
    通常価格22,100-7102,0301,4152,486
    通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目
    種類スパイラルカッター----
    刃径(mm)25----
    刃長(mm)20----
    穴径(mm)15----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    面取りカッター関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト