17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が96型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ドリル 2枚刃 SDS

通常単価(税別)
2,78042,800
税込単価
3,05847,080

ホーニング処理により安定した寿命を実現、XR形シンニングにより優れた食い付き性...

詳細情報を確認する
  • 被削材
    一般鋼 / 調質鋼
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 単品/セット品
    単品
  • 先端角 (°)
    140
  • シンニング
    XR形
  • 工具材質(詳細)
    超々微粒子超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細)
    TiAlN-NANO
  • 被削材(詳細)
    炭素鋼(~30HRC)、合金鋼(30~38HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(SUS304/316)
  • 刃数
    2
  • ねじれ角 (°)
    30
未確定:候補が96型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    最小発注数量
    3
    25
    55
    4
    1個
    3.1
    25
    55
    4
    1個
    3.2
    25
    55
    4
    1個
    3.3
    25
    55
    4
    1個
    3.4
    25
    55
    4
    1個
    3.5
    25
    55
    4
    1個
    3.6
    25
    55
    4
    1個
    3.7
    25
    55
    4
    1個
    3.8
    25
    55
    4
    1個
    3.9
    25
    55
    4
    1個
    4
    25
    55
    4
    1個
    4.1
    25
    55
    4
    1個
    4.2
    32
    62
    5
    1個
    4.3
    32
    62
    5
    1個
    4.4
    32
    62
    5
    1個
    4.5
    32
    62
    5
    1個
    4.6
    32
    62
    5
    1個
    4.7
    32
    62
    5
    1個
    4.8
    32
    62
    5
    1個
    4.9
    32
    62
    5
    1個
    5
    32
    62
    5
    1個
    5.1
    32
    62
    5
    1個
    5.2
    36
    66
    6
    1個
    5.3
    36
    66
    6
    1個
    5.4
    36
    66
    6
    1個
    5.5
    36
    66
    6
    1個
    5.6
    36
    66
    6
    1個
    5.7
    36
    66
    6
    1個
    5.8
    36
    66
    6
    1個
    5.9
    36
    66
    6
    1個
    6
    36
    66
    6
    1個
    6.1
    36
    66
    6
    1個
    6.2
    42
    74
    7
    1個
    6.3
    42
    74
    7
    1個
    6.4
    42
    74
    7
    1個
    6.5
    42
    74
    7
    1個
    6.6
    42
    74
    7
    1個
    6.7
    42
    74
    7
    1個
    6.8
    42
    74
    7
    1個
    6.9
    42
    74
    7
    1個
    7
    42
    74
    7
    1個
    7.1
    42
    74
    7
    1個
    7.2
    46
    79
    8
    1個
    7.3
    46
    79
    8
    1個
    7.4
    46
    79
    8
    1個
    7.5
    46
    79
    8
    1個
    7.6
    46
    79
    8
    1個
    7.7
    46
    79
    8
    1個
    7.8
    46
    79
    8
    1個
    7.9
    46
    79
    8
    1個
    8
    46
    79
    8
    1個
    8.1
    46
    79
    8
    1個
    8.2
    50
    84
    9
    1個
    8.3
    50
    84
    9
    1個
    8.4
    50
    84
    9
    1個
    8.5
    50
    84
    9
    1個
    8.6
    50
    84
    9
    1個
    8.7
    50
    84
    9
    1個
    8.8
    50
    84
    9
    1個
    8.9
    50
    84
    9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    2,780
    ( 3,058 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    3,480
    ( 3,828 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    4,180
    ( 4,598 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    5,430
    ( 5,973 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    6,720
    ( 7,392 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目
    8,030
    ( 8,833 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ホーニング処理により安定した寿命を実現、XR形シンニングにより優れた食い付き性。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超硬ドリル 2枚刃 SDSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬ドリル 2枚刃 SDS
    UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃
    EgiAsコート超硬ドリル2Dタイプ AD-2D
    小径油穴付き超硬ドリル2Dタイプ ADO-MICRO 2D
    TiAlNコート超硬フラットドリル
    ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)
    メーカーインプラスユニオンツールオーエスジーオーエスジーミスミダイジェット
    通常価格2,780-9,720 -8,361 -8,239 -2,640 -5,511 -
    通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目3日目
    被削材一般鋼 / 調質鋼樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク-エンドミルシャンク
    コーティング・表面処理鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用鋼用
    単品/セット品単品単品単品単品単品単品
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト