17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コバルトハイス 4~6枚刃 防振ラフィングエンドミル

通常単価(税別)
13,80033,750
税込単価
15,18037,125
通常出荷日:2日目

不等分割・不等リード採用によりビビリを低減し安定した加工が可能。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
22
4
45
20
110
0.8
1個
25
5
50
25
120
0.9
1個
30
6
55
25
125
1
1個
35
6
60
32
145
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,800
( 15,180 )
2日目
16,870
( 18,557 )
2日目
24,540
( 26,994 )
2日目
33,750
( 37,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

不等分割・不等リード採用によりビビリを低減し安定した加工が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトハイス 4~6枚刃 防振ラフィングエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバルトハイス 4~6枚刃 防振ラフィングエンドミル
コバルトハイス 4枚刃 防振ラフィングエンドミル
ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□
ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□
ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□
ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)
メーカーインプラスインプラスMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格13,800-4,300 -4,845 -7,328 -5,421 -23,565 -
通常出荷日2日目2日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面側面側面 / 溝側面側面 / 溝側面
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト