17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬2枚刃 ボールエンドミル BE2200

通常単価(税別)
2,56039,800
税込単価
2,81643,780
通常出荷日:3日目

インプラス社独自の刃形状により生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2.5
0.5
6
50
1個
1.5
4
0.75
6
50
1個
2
5
1
6
50
1個
3
8
1.5
6
60
1個
4
8
2
6
70
1個
4
8
2
4
70
1個
5
10
2.5
6
80
1個
6
12
3
6
90
1個
7
14
3.5
8
90
1個
8
14
4
8
100
1個
9
18
4.5
10
100
1個
10
20
5
10
100
1個
11
24
5.5
12
100
1個
12
24
6
12
100
1個
14
26
7
14
100
1個
16
32
8
16
150
1個
18
34
9
18
150
1個
20
50
10
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560
( 2,816 )
3日目
2,560
( 2,816 )
3日目
2,560
( 2,816 )
3日目
2,650
( 2,915 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
3,580
( 3,938 )
3日目
3,680
( 4,048 )
3日目
5,580
( 6,138 )
3日目
5,580
( 6,138 )
3日目
8,060
( 8,866 )
3日目
7,750
( 8,525 )
3日目
11,200
( 12,320 )
3日目
10,580
( 11,638 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
26,800
( 29,480 )
3日目
32,000
( 35,200 )
3日目
39,800
( 43,780 )
3日目

詳細情報

基本情報

インプラス社独自の刃形状により生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃 ボールエンドミル BE2200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃 ボールエンドミル BE2200
高硬度用 超硬2枚刃 ボールエンドミル BEH2200
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL
メーカーインプラスインプラス株洲工具インプラス株洲工具株洲工具
通常価格2,560-2,680 -1,067 -9,280 -3,398 -1,862 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト