17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬4枚刃 ロングネック付 防振エンドミル INP4

通常単価(税別)
4,46062,500
税込単価
4,90668,750
通常出荷日:3日目

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
3
9
15
6
70
2.9
1個
3
5
15
6
70
2.9
1個
4
12
20
6
70
3.9
1個
4
6
20
6
70
3.9
1個
5
15
25
6
70
4.9
1個
5
8
25
6
70
4.9
1個
6
18
30
6
70
5.8
1個
6
9
30
6
70
5.8
1個
8
24
40
8
80
7.8
1個
8
12
40
8
80
7.8
1個
10
30
50
10
100
9.7
1個
10
15
50
10
100
9.7
1個
12
36
60
12
110
11.6
1個
12
18
60
12
110
11.6
1個
16
24
80
16
160
15.5
1個
20
30
100
20
200
19.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,460
( 4,906 )
3日目
4,460
( 4,906 )
3日目
4,460
( 4,906 )
3日目
4,460
( 4,906 )
3日目
4,460
( 4,906 )
3日目
4,460
( 4,906 )
3日目
4,460
( 4,906 )
3日目
4,460
( 4,906 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
9,090
( 9,999 )
3日目
9,090
( 9,999 )
3日目
12,690
( 13,959 )
3日目
12,690
( 13,959 )
3日目
35,900
( 39,490 )
3日目
62,500
( 68,750 )
3日目

詳細情報

基本情報

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃 ロングネック付 防振エンドミル INP4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃 ロングネック付 防振エンドミル INP4
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネックスクエア防振エンドミル LNS4
AE-VMSS 超硬防振型エンドミル スタブ形(ロングネックタイプ)
超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2
BPD4U ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
メーカーインプラスインプラスオーエスジー協和精工岡崎精工ミスミ
通常価格4,460-4,600 -4,720 -7,032 -47,133 -1,270 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面側面側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト