17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クルクル回転盤 導電性タイプ PS-36DD

クルクル回転盤 導電性タイプ

通常単価(税別)
21,928
税込単価
24,121
通常出荷日:6日目

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストする天板付のクルクル回転台の導電性タ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転台
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 間口 (mm)
    499
  • 奥行 (mm)
    499
  • 高さ (mm)
    39
  • 組立/完成
    完成品
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    導電性タイプ
  • 天板材質詳細
    ABS(カーボン入)
  • カラー
    ブラック
  • 天板サイズ (mm)
    φ363
  • ハンドストッパー
    あり
  • 材質
    ABS
  • 質量 (kg)
    2
  • 付属品
    アース線(1m)
  • 仕様
    表面抵抗:10^3~10^6Ω

型番:

PS-36DD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

使用方法

PS-36DDの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転台
均等荷重(kg)
150
間口 (mm)
499
奥行 (mm)
499
高さ (mm)
39
組立/完成
完成品
本体/オプション
本体
詳細タイプ
導電性タイプ
天板材質詳細
ABS(カーボン入)
カラー
ブラック
天板サイズ(mm)
φ363
ハンドストッパー
あり
材質
ABS
質量(kg)
2
付属品
アース線(1m)
仕様
表面抵抗:10^3~10^6Ω

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-36DD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,928
( 24,121 )
6日目

詳細情報

基本情報

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストする天板付のクルクル回転台の導電性タイプ。
【特長】
・導電性タイプの本体材質に強化樹脂(ABSカーボン入)を使用。
・ハンドストッパー付。
【仕様】
・天板径:363mm
・表面抵抗値:10^3~10-^6Ω
・アース線(1m)付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クルクル回転盤 導電性タイプの型番PS-36DDのページです。 型番PS-36DDに関する仕様情報を記載しております。
クルクル回転盤 導電性タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クルクル回転盤 導電性タイプ
回転盤
クルクル回転盤 樹脂製
イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300
マワールPT型用取付用座金
クルクル回転盤 標準タイプ
メーカーサカエイースタン精工サカエ井口機工製作所大阪タイユーサカエ
通常価格21,9282,59921,446 -90,750 -2,0017,566 -
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目8日目1日目3日目
商品タイプ回転台-回転台回転台-回転台
均等荷重(kg)150-150400-150
間口 (mm)499-499-38-
奥行 (mm)499-499-50-
高さ (mm)39--34.159-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました