17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クルクル回転盤 樹脂製
  • スチール天板
  • 合板天板

クルクル回転盤 樹脂製

通常単価(税別)
21,44624,305
税込単価
23,59126,736
通常出荷日:6日目

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストする天板付のクルクル回転台。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転台
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 間口 (mm)
    499
  • 奥行 (mm)
    499
  • 組立/完成
    完成品
  • 本体/オプション
    本体
  • 天板サイズ (mm)
    400×400
  • ハンドストッパー
    あり
  • 材質
    ABS
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PS-40ST/PS-40STGL

PS-40T/PS-40TGL

使用方法

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 高さ (mm)

  • 天板材質

  • 天板材質詳細

  • カラー

  • 天板カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

高さ (mm)

天板材質

天板材質詳細

カラー

天板カラー

質量

(kg)

最小発注数量
42
スチール
スチール
グリーン
サカエグリーン
6
1個
42
スチール
スチール
グレー
サカエグリーン
6
1個
51
-
合板
グリーン
合板
3.5
1個
51
-
合板
グレー
合板
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,305
( 26,736 )
6日目
24,305
( 26,736 )
6日目
21,446
( 23,591 )
6日目
21,446
( 23,591 )
6日目

詳細情報

基本情報

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストする天板付のクルクル回転台。
【特長】
・軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応することが可能。
・樹脂製本体に天板はスチール製(3.2mm厚)または合板製(12mm厚)から選択可能。
・いずれの型番もハンドストッパー付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クルクル回転盤 樹脂製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クルクル回転盤 樹脂製
回転盤
クルクル回転盤 導電性タイプ
クルクル回転盤 標準タイプ
イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300
クルクル回転盤 ステンレス製
メーカーサカエイースタン精工サカエサカエ井口機工製作所サカエ
通常価格21,446-2,59921,9287,566 -90,750 -22,824 -
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目3日目8日目3日目
商品タイプ回転台-回転台回転台回転台回転台
均等荷重(kg)150-150150400-
間口 (mm)499-499---
奥行 (mm)499-499---
組立/完成完成品-完成品完成品完成品完成品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト