17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(6線式:接続箱 有り)

未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適合ロードセル

    JANコード

    最小発注数量
    LC4102-K010R2 / LC4102-K015R2 / LC4102-K030R2 / LC4102-K060R2 / LC4102-K150R2
    4981046197564
    1個
    LC4103-K060R3 / LC4103-K100R3 / LC4103-K150R3
    4981046197571
    1個
    LC4204-K300R4 / LC4204-K600R4
    4981046197588
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    183,686
    ( 202,055 )
    5日目
    183,686
    ( 202,055 )
    5日目
    183,686
    ( 202,055 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・危険場所のロードセルと非危険場所の指示計とを接続する場合に、火花や熱の発生を抑えるために必要なツェナーバリヤ
    ・本質安全防爆構造[Exia]IIB、非危険場所で使用可能

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(6線式:接続箱 有り)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(6線式:接続箱 有り)
    本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)
    本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3
    本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4204-R4
    本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4102-R2
    本質安全防爆構造接続箱 AD-4380SUSRシリーズ
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格183,686158,63825,65039,900 -20,88019,600
    通常出荷日5日目5日目6日目5日目6日目6日目
    材質その他その他アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼
    商品分類周辺機器周辺機器本体本体本体周辺機器
    商品タイプツェナーバリヤ(6線式:接続箱有り)ツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)積面サイズ:400×600mm積面サイズ:400×700mm積面サイズ:400×400mm-

    ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト