17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4204-R4

通常単価(税別)
39,90040,169特別価格
税込単価
43,89044,186特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・本質安全防爆構造ExiaIIBT4Gb、第一類、第二類危険箇所(1種、2種場所)・四隅調整済...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

最小発注数量
3kN (305.9kg)
4981046197489
1個
6kN (611.8kg)
4981046197496
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,90037,653
( 41,418 )
5日目
40,169
( 44,186 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質安全防爆構造ExiaIIBT4Gb、第一類、第二類危険箇所(1種、2種場所)
・四隅調整済みのため、簡単に台部を製作可能
・小型で高精度、防湿処理済み
・引張・圧縮の両用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4204-R4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4204-R4
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4102-R2
本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)
本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(6線式:接続箱 有り)
本質安全防爆構造接続箱 AD-4380SUSRシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格39,900-25,65020,880158,638183,68619,600
通常出荷日5日目6日目6日目5日目5日目6日目
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金その他その他ステンレス鋼
商品分類本体本体本体周辺機器周辺機器周辺機器
商品タイプ積面サイズ:400×700mm積面サイズ:400×600mm積面サイズ:400×400mmツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)ツェナーバリヤ(6線式:接続箱有り)-
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト