17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M3用カラー【200個入り】

通常単価(税別)
2,5862,765
税込単価
2,8453,042

【特長】・基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます・ビス等...

詳細情報を確認する
  • 材質
    ポリカーボネイト(UL94V-0)
  • 外径 (mm)
    7
  • 耐熱温度 (℃)
    120
  • 使用ねじ
    M3用
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    トラスココード

    質量

    (g)

    最小発注数量
    10.0
    160-8000
    44.000
    1パック

    200個入り

    12.0
    160-8001
    50.700
    1パック

    200個入り

    12.7
    160-8003
    53.500
    1パック

    200個入り

    14.0
    160-8004
    64.600
    1パック

    200個入り

    16.8
    160-8005
    71.700
    1パック

    200個入り

    20.0
    160-8006
    73.800
    1パック

    200個入り

    29.0
    160-8007
    111.900
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,586
    ( 2,845 )
    1日目
    2,586
    ( 2,845 )
    1日目
    2,633
    ( 2,896 )
    1日目
    2,633
    ( 2,896 )
    1日目
    2,633
    ( 2,896 )
    1日目
    2,674
    ( 2,941 )
    1日目
    2,765
    ( 3,042 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます
    ・ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです
    【用途】
    ・プリント基板と板金のスペーシング用支柱

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M3用カラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M3用カラー
    ケーブルブッシュ(オープンタイプ)
    ケーブルブッシュ(ブラインド・Mネジ)
    ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
    コの字型ブッシュ(標準タイプ)
    ケーブルグランド用ロックナット
    メーカーNATORIミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格2,586-972 -1,236 -1,093 -1,134 -662 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    材質ポリカーボネイト(UL94V-0)-----
    外径(mm)7-----
    -----
    耐熱温度(℃)120-----
    使用ねじM3用-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト