メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レベリングブロックTU型

型番:

TU3ED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TU3EDの仕様・寸法情報

アンカー固定
あり
スタビライザー
なし
許容荷重【範囲選択】(kN)
~15.0
本体材質
FC200
耐荷重(kN)
15
本体表面処理
カチオン電着塗装
本体奥行き(mm)
164
本体幅(mm)
90
ストローク(揚程)(mm)
2.5
高さ(mm)
65.5~68

型番リスト

表示件数
型番
TU3ED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,320
( 16,852 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカーボルトによる設備固定ができます
・設備に対する横荷重に影響されにくい構造です
・左回しで上昇する仕様です
・調整ねじを細目とし、微調整をしやすくしています
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングブロックTU型の型番TU3EDのページです。 型番TU3EDに関する仕様情報を記載しております。
レベリングブロックTU型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングブロックTU型
防振レベリングブロック MB-D型
防振レベリングブロック MB-D型 スイベルパッド付
昇降ユニット 中荷重タイプ
アルミカートBR-R
FLEM/FLEMS/FLEM-W レべリングエレメント
メーカーナベヤナベヤナベヤミスミ丸喜金属本社鍋屋バイテック
通常価格15,32032,527 -34,102 -40,541 -21,2293,697 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜在庫品1日目5日目4日目〜
アンカー固定ありありありなし-あり
スタビライザーなしなしなしなし-あり
許容荷重【範囲選択】(kN)~15.0--~15.0--
本体材質FC200FCD450FCD450---
耐荷重(kN)15-----

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト