ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155W

通常単価(税別)
99,98091,481
税込単価
109,978100,629
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・電動缶つぶし機は一斗缶18L・ペール缶20L専用です・操作はダブルハンド仕様・約10秒で約5...

詳細を確認
  • 作業時は防護マスク、保護メガネ、手袋を着用の上ご使用ください。缶を潰す時は、缶の蓋を取り外してから潰してください。
  • 気体の入ったスプレー缶や液体を含んだ缶を潰すのは禁止です。作業者は必ず取扱説明書を熟読され使用方法を理解した方のみご使用ください。
  • 商品画像中の一斗缶は付属しておりませんので、ご注意ください。

型番:

AH-155W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH-155Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
油圧プレス
能力(kN(t))
39.2(4.0)
詳細タイプ
ダブルハンドタイプ
JANコード
4536619106933

型番リスト

表示件数
型番
AH-155W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,98091,481
( 100,629 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動缶つぶし機は一斗缶18L・ペール缶20L専用です
・操作はダブルハンド仕様
・約10秒で約5cmに圧縮
・廃棄バッカンの省スペース化に

ご注意

  • 作業時は防護マスク、保護メガネ、手袋を着用の上ご使用ください。缶を潰す時は、缶の蓋を取り外してから潰してください。
  • 気体の入ったスプレー缶や液体を含んだ缶を潰すのは禁止です。作業者は必ず取扱説明書を熟読され使用方法を理解した方のみご使用ください。
  • 商品画像中の一斗缶は付属しておりませんので、ご注意ください。

商品情報

製品特長紹介動画

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155Wの型番AH-155Wのページです。 型番AH-155Wに関する仕様情報を記載しております。
電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155W
電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
手動式矯正油圧プレス
メーカー和コーポレーション和コーポレーションエスコ日平機器マサダ製作所マサダ製作所
通常価格99,980128,361183,4451,013,344551,647145,063 -
通常出荷日3日目15日目2日目4日目8日目8日目
商品タイプ油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス
能力(kN(t))39.2(4.0)54(5.5)10350(35)--
JANコード45366191069334536619105509----
詳細タイプダブルハンドタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト