ツール用品技術窓口

電動エコキャリア21 エネトラ4ミニー

通常単価(税別)
198,000157,707
税込単価
217,800173,478
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・狭い通路もラクラク!・小回り抜群のショートタイプで幅広く活躍・低床タイプ(地面から)荷台38...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 本体/オプション
    本体
  • 最大登坂角度 (°)
    12(80kg積載時)
  • JANコード
    4536619105219

ご注意

  • 傾斜面12度以上では使用しないでください。使用前後は必ずバッテリー(鉛蓄電池)を満充電し管理をお願いします。
  • 防水仕様ではありませんので、雨天時の使用はできません。また湿気の多い場所や寒暖の差が大きい、結露が発生しやすい場所での保管は避けてください。故障の原因になります。

型番:

KT-8SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-8SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
120
本体/オプション
本体
最大登坂角度(°)
12(80kg積載時)
JANコード
4536619105219

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT-8SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,000157,707
( 173,478 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い通路もラクラク!
・小回り抜群のショートタイプで幅広く活躍
・低床タイプ(地面から)荷台38cmと積載も楽々
・最大積載120kg、 傾斜12度(積載量80kg)までOK
・もしものバッテリー切れ時には、負荷無く手押しニュートラル走行可能

ご注意

  • 傾斜面12度以上では使用しないでください。使用前後は必ずバッテリー(鉛蓄電池)を満充電し管理をお願いします。
  • 防水仕様ではありませんので、雨天時の使用はできません。また湿気の多い場所や寒暖の差が大きい、結露が発生しやすい場所での保管は避けてください。故障の原因になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動エコキャリア21 エネトラ4ミニーの型番KT-8SAのページです。 型番KT-8SAに関する仕様情報を記載しております。
電動エコキャリア21 エネトラ4ミニーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動エコキャリア21 エネトラ4ミニー
電動式運搬台車 Eランナー
ガラ箱四輪車 GR4
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
コン助 アルミ平型2輪車
アルミイチゴ台車
メーカー和コーポレーショントラスコ中山神戸車輛製作所ハラックスハラックスアルミス
通常価格198,000586,201248,50057,015 -32,50160,580
通常出荷日3日目1日目1日目4日目3日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車その他台車一輪・リヤカー二輪運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)120100080010010050
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
最大登坂角度(°)12(80kg積載時)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト