17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

2枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A2-H

通常単価(税別)
4,43310,122
税込単価
4,87611,134
通常出荷日:2日目

【特長】・豊富なバリエーションで加工能率アップ・優れた切削性能を発揮するソリッドエンドミル

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.3
0.4
1
4
45
0.27
1個
0.3
0.4
3
4
45
0.27
1個
0.3
0.4
1.5
4
45
0.27
1個
0.4
0.6
1
4
45
0.37
1個
0.4
0.6
2
4
45
0.37
1個
0.4
0.6
4
4
45
0.37
1個
0.5
0.5
0.8
4
45
-
1個
0.5
0.7
1
4
45
0.45
1個
0.5
0.7
5
4
45
0.45
1個
0.5
0.7
1.5
4
45
0.45
1個
0.5
0.7
2.5
4
45
0.45
1個
0.5
1
1.3
4
45
-
1個
0.8
0.8
1.2
4
45
-
1個
0.8
1.2
2
4
45
0.75
1個
0.8
1.2
3
4
45
0.75
1個
0.8
1.2
4
4
45
0.75
1個
0.8
1.2
8
4
45
0.73
1個
0.8
1.6
2
4
45
-
1個
1
1.5
3
4
50
0.97
1個
1
1.5
4
4
50
0.97
1個
1
1.5
5
4
50
0.97
1個
1
1.5
10
4
50
0.95
1個
1
1.5
20
4
55
0.85
1個
1
2.5
4
6
50
-
1個
1.5
2.3
4
4
50
1.47
1個
1.5
2.3
6
4
50
1.47
1個
1.5
2.3
8
4
50
1.45
1個
1.5
2.3
16
4
50
1.41
1個
1.5
4
6
6
50
-
1個
2
3
4
4
50
1.95
1個
2
3
6
4
50
1.95
1個
2
3
10
4
50
1.95
1個
2
3
20
4
55
1.91
1個
2
6
8
6
50
-
1個
2.5
4
8
4
50
2.4
1個
2.5
4
10
4
50
2.4
1個
2.5
4
12
4
50
2.4
1個
2.5
4
20
4
55
2.4
1個
2.5
7
9
6
50
-
1個
3
4.5
8
6
55
2.85
1個
3
4.5
10
6
55
2.85
1個
3
4.5
16
6
55
2.85
1個
3
4.5
30
6
70
2.85
1個
3
8
10
6
60
-
1個
4
6
10
6
55
3.9
1個
4
6
12
6
55
3.9
1個
4
6
20
6
60
3.9
1個
4
6
40
6
80
3.9
1個
4
10
13
6
60
-
1個
5
8
15
6
60
4.8
1個
5
8
30
6
90
4.8
1個
5
13
16
6
60
-
1個
6
9
15
6
60
5.9
1個
6
9
20
6
80
5.9
1個
6
9
30
6
90
5.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,318
( 8,050 )
2日目
9,472
( 10,419 )
2日目
7,318
( 8,050 )
2日目
5,516
( 6,068 )
2日目
5,516
( 6,068 )
2日目
5,516
( 6,068 )
2日目
7,225
( 7,948 )
2日目
5,312
( 5,843 )
2日目
5,312
( 5,843 )
2日目
5,312
( 5,843 )
2日目
5,312
( 5,843 )
2日目
7,225
( 7,948 )
2日目
7,225
( 7,948 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
7,225
( 7,948 )
2日目
4,433
( 4,876 )
2日目
4,433
( 4,876 )
2日目
4,433
( 4,876 )
2日目
4,433
( 4,876 )
2日目
6,919
( 7,611 )
2日目
4,433
( 4,876 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,648
( 5,113 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,576
( 5,034 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
4,719
( 5,191 )
2日目
6,018
( 6,620 )
2日目
6,315
( 6,947 )
2日目
6,315
( 6,947 )
2日目
6,315
( 6,947 )
2日目
7,625
( 8,388 )
2日目
6,018
( 6,620 )
2日目
6,315
( 6,947 )
2日目
6,315
( 6,947 )
2日目
8,525
( 9,378 )
2日目
10,122
( 11,134 )
2日目
6,018
( 6,620 )
2日目
6,919
( 7,611 )
2日目
8,228
( 9,051 )
2日目
6,622
( 7,284 )
2日目
7,625
( 8,388 )
2日目
8,228
( 9,051 )
2日目
9,565
( 10,522 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションで加工能率アップ
・優れた切削性能を発揮するソリッドエンドミル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A2-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A2-H
4枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A4-H
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
超硬ロングネックスクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)
メーカータンガロイタンガロイミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,433-5,720 -1,490 ---1,930 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り--平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング