17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルファ高送りラジアスミル ボアタイプ TR2F20〇〇B□-〇

通常単価(税別)
65,02772,677
税込単価
71,53079,945
通常出荷日:2日目

長い突き出しの加工やダイカスト金型の高機能材加工に強みを発揮する高送り工具です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アーバ用ねじは付属しません。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

詳細タイプ

最小発注数量
40
40
6
内径ミリサイズ
1個
42
40
6
内径ミリサイズ
1個
50
50
7
内径インチサイズ
1個
50
50
7
内径ミリサイズ
1個
52
50
7
内径ミリサイズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,027
( 71,530 )
2日目
65,027
( 71,530 )
2日目
68,851
( 75,736 )
2日目
72,677
( 79,945 )
2日目
72,677
( 79,945 )
2日目

詳細情報

基本情報

長い突き出しの加工やダイカスト金型の高機能材加工に強みを発揮する高送り工具です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アーバ用ねじは付属しません。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル ボアタイプ TR2F20〇〇B□-〇のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送りラジアスミル ボアタイプ TR2F20〇〇B□-〇
アルファ高送りラジアスミル モジュラータイプ TR2F20〇〇M-〇
アルファ高送りラジアスミル シャンクタイプ TR2F20〇〇□-〇〇(R-〇)
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
アルファ高送りラジアスミルASR形 ボアタイプ
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格65,027-35,191 -35,191 -76,50140,090 -40,090 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 溝 / その他平面 / 溝 / その他平面 / 溝 / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝平面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーねじ込み式柄付きタイプアーバーアーバーアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)0.50.50.5110 / 152

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト