17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクメーター HDP-50 HDP-50

トルクメーター HDP-50

通常単価(税別)
193,991
税込単価
213,390
通常出荷日:8日目

【特長】・締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に・測定データーをパソコンに取り込み活用できます...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクレンチ
  • トルク測定範囲 (N・m)
    0.15~5
  • 表示形式
    デジタル
  • 精度 (%)
    ±0.5
  • 測定モード
    トラック、ピーク、ファーストピーク
  • 電源
    1.2V NiMH 電池×5セル 1000mA
  • 奥行 (mm)
    95.6
  • 全幅 (mm)
    125
  • 全高 (mm)
    42
  • 重量 (g)
    トルク表示部:780、検出器:250
  • 寸法 (mm)
    検出器:160(L)×Φ34.5
  • 充電時間
    6時間以内
  • 連続使用時間
    8時間
  • バッテリー寿命
    約300回充電可能
  • 専用充電器
    入力:AC 100-240V(50/60Hz)、出力:DC 7.3-8V 0.5A
  • 検出器コード
    1.7m(品番:DPC-0506)
  • 検出器ビット受け口
    H5 or 1/4HEX

型番:

HDP-50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・ピーク時測定範囲:N・m・・・0.15-5/N・cm・・・15-500
・精度:±0.5%以内(F、S、)
・測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク
・検出器:ビット受け口・・・H5 or 1/4HEX
・検出器コード:1.7m(品番:DPC-0506)
・電源(充電時間):1.2V NiMH 電池×5セル 1000mA(6時間以内)
・満充電時の連続使用時間:8時間
・バッテリー寿命:約300回充電可
・専用充電器:入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC7.3-8V 0.5A
・コード番号:119-0162405

HDP-50の仕様・寸法情報

測定可能機器
トルクレンチ
トルク測定範囲(N・m)
0.15~5
表示形式
デジタル
精度(%)
±0.5
測定モード
トラック、ピーク、ファーストピーク
電源
1.2V NiMH 電池×5セル 1000mA
奥行(mm)
95.6
全幅(mm)
125
全高(mm)
42
重量(g)
トルク表示部:780、検出器:250
寸法(mm)
検出器:160(L)×Φ34.5
充電時間
6時間以内
連続使用時間
8時間
バッテリー寿命
約300回充電可能
専用充電器
入力:AC 100-240V(50/60Hz)、出力:DC 7.3-8V 0.5A
検出器コード
1.7m(品番:DPC-0506)
検出器ビット受け口
H5 or 1/4HEX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HDP-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,991
( 213,390 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に
・測定データーをパソコンに取り込み活用できます
・100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます
・本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます
・HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました
・CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です
・データー出力、アナログ出力は標準仕様です
・測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクメーター HDP-50の型番HDP-50のページです。 型番HDP-50に関する仕様情報を記載しております。
トルクメーター HDP-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクメーター HDP-50
デルボトルクチェッカー
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
デジタルトルクテスタ UDT-25
デジタル式トルクゲージ ATGE
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ
メーカーハイオス日東工器中村製作所瓜生製作東日製作所エスコ
通常価格193,991231,300152,719231,916110,249286,700
通常出荷日8日目6日目31日目7日目18日目8日目
測定可能機器トルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用トルクドライバー
トルク測定範囲(N・m)0.15~50.015~1.5005~2000.3~250.001~0.005-
表示形式デジタルデジタルデジタル-デジタルデジタル
精度(%)±0.5±0.5±1±0.5-±1%
測定モードトラック、ピーク、ファーストピーク-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト