ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
7,4185,470
税込単価
8,1606,017
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています・電気メッキに比べ耐食性に優れており特に屋外...

詳細を確認
  • メッキ厚が厚い為、ナットとの勘合が固い場合があります。

型番:

YH012-1060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

YH012-1060の仕様・寸法情報

JANコード
4562171518143
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ部長さ(mm)
60
二面幅寸法(mm)
17
表面処理
溶融亜鉛めっき
ねじタイプ
全ねじ
強度区分
4.8
寸法(mm)d
M10
寸法(mm)L
60
六角部高さ(mm)
7
質量(g)
4210.000
トラスココード
161-4165
材質1
スチール
材質2
表面処理:溶融亜鉛メッキ

型番リスト

表示件数
型番
YH012-1060
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4185,470
( 6,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています
・電気メッキに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

ご注意

  • メッキ厚が厚い為、ナットとの勘合が固い場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)の型番YH012-1060のページです。 型番YH012-1060に関する仕様情報を記載しております。
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
六角インチボルト (全ねじタイプ)
六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)
六角ボルト スチール 全ねじ
六角ボルト スチール 全ねじ ユニクロメッキ
六角ボルト 全ねじ
メーカー八幡ねじ大里大里SUNCO八幡ねじ金剛鋲螺
通常価格7,4182,5651,152204 -13 -117 -
通常出荷日1日目6日目6日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
JANコード4562171518143-----
ねじピッチ(mm)1.5-----
ねじ部長さ(mm)60-----
二面幅寸法(mm)17-----
表面処理溶融亜鉛めっき-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト