17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワークテーブル ブラックシリーズ 移動式

通常単価(税別)
48,28171,931特別価格
税込単価
53,10979,124特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です・天板は落ち着いた木目柄を採用し、光の反射も...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4573581480067
556-0332
22400.0
600
1200
1個
4573581480050
556-0333
39200.0
900
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,28145,668
( 50,235 )
4日目
71,93165,816
( 72,398 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です
・天板は落ち着いた木目柄を採用し、光の反射も抑えられています
・脚部はマットブラック塗装でシックな雰囲気を演出します
【用途】
・軽作業用
・オフィス
・店舗に
【材質】
・天板:メラミン化粧板
・脚部:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル ブラックシリーズ 移動式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル ブラックシリーズ 移動式
ワークテーブル ブラックシリーズ 固定式
中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm/H1038mm)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・キャビネット付)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・キャビネット付)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格48,281-37,046 -45,307 -25,560 -36,200 -37,343 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜2日目〜2日目2日目
グリーン購入法適合品適合適合----
材質1天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板----
材質2脚部:スチール脚部:スチール----
天板色チーク柄ダークブラウンチーク柄ダークブラウン----
天板エッジ色ブラックブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト