17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーキャビネット用サイドポケット

通常単価(税別)
9,445
税込単価
10,390
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレー缶ホルダーとドライバーホルダーをくっつけたサイドポケットです・ドライバーを立てるため...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999613049
  • トラスココード
    217-8230
  • 質量(g) (g)
    1.300
  • 材質1
    スチール

型番:

TFRC-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFRC-SPの仕様・寸法情報

JANコード
4989999613049
トラスココード
217-8230
質量(g)(g)
1.300
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFRC-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,445
( 10,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレー缶ホルダーとドライバーホルダーをくっつけたサイドポケットです
・ドライバーを立てるための穴ありで、倒れることがなく便利です
【用途】
・ローラーキャビネット用のサイドポケットに
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット用サイドポケットの型番TFRC-SPのページです。 型番TFRC-SPに関する仕様情報を記載しております。
ローラーキャビネット用サイドポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャビネット用サイドポケット
ローラーキャビネット 用パーテーションオプション
ローラーキャビネット 用デバイダー
トラスコ中山 ローラーキャビネット
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
ローラーキャビネット 用サイドテーブル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,4452,022 -676 -92,657 -97,199 -14,623 -
通常出荷日1日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード4989999613049-----
トラスココード217-8230-----
質量(g)(g)1.300-----
材質1スチールスチール-本体:スチール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト