17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ

通常単価(税別)
2,544
税込単価
2,798
通常出荷日:1日目

【特長】・厳選された葉脈を丁寧に加工した庭園ホーキです・軽くてサビにくく、使いやすい長さに調整できる3...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190360207
  • トラスココード
    195-4566
  • 長さ(mm)
    910~1480
  • 幅(mm)
    220
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    穂:ヤシの葉脈
  • 材質2
    柄:アルミ

型番:

360207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360207の仕様・寸法情報

JANコード
4970190360207
トラスココード
195-4566
長さ(mm)
910~1480
幅(mm)
220
質量(g)
380.000
材質1
穂:ヤシの葉脈
材質2
柄:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
360207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,544
( 2,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された葉脈を丁寧に加工した庭園ホーキです
・軽くてサビにくく、使いやすい長さに調整できる3段伸縮アルミ柄です
【用途】
・多目的な掃き掃除に
【材質】
・穂:ヤシの葉脈
・柄:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキの型番360207のページです。 型番360207に関する仕様情報を記載しております。
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ
チリトーレ
化繊ビッグほうき
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,5441,9471,9092,1392,8761,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
JANコード497019036020749701902707114970190270698497019027070449701902630724970190270827
トラスココード195-4566195-4562195-4558195-4559424-6272526-0863
長さ(mm)910~1480730~1300730~1300730~1300約8101280
幅(mm)220270270270約260400
質量(g)380.000330.000330.000380.000555.000395.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト