17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリングセット(繊維ベルトタイプ) 4本吊り

通常単価(税別)
25,96070,915
税込単価
28,55678,007

【特長】・4本吊りリング(ハイパーリング)、フック(Vフック)付ベルトスリング...

詳細情報を確認する

型番

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    基本使用荷重(t)

    Vフック寸法(mm)p

    リーチ(m)

    最小発注数量
    4582165293535
    207-0241
    3740.0
    1.6
    108
    1
    1個
    4582165293542
    207-0242
    4140.0
    1.6
    108
    1.5
    1個
    4582165293559
    207-0243
    4540.0
    1.6
    108
    2
    1個
    4582165293566
    207-0244
    6610.0
    3.2
    123
    1
    1個
    4582165293573
    207-0245
    7170.0
    3.2
    123
    1.5
    1個
    4582165293580
    207-0246
    7730.0
    3.2
    123
    2
    1個
    4582165293597
    207-0247
    13800.0
    5
    143
    1.5
    1個
    4582165293603
    207-0248
    14700.0
    5
    143
    2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,960
    ( 28,556 )
    1日目
    28,055
    ( 30,861 )
    1日目
    30,140
    ( 33,154 )
    1日目
    38,452
    ( 42,297 )
    1日目
    41,966
    ( 46,163 )
    1日目
    44,723
    ( 49,195 )
    4日目
    66,560
    ( 73,216 )
    1日目
    70,915
    ( 78,007 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4本吊りリング(ハイパーリング)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです
    ・吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます
    ・ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します
    ・大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります
    【用途】
    ・建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スリングセット(繊維ベルトタイプ) 4本吊りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリングセット(繊維ベルトタイプ) 4本吊り
    フック付きベルトスリング 4本吊り
    フック付きベルトスリング(1本吊り)
    フック付きベルトスリング 2本吊り
    ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形
    ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
    メーカー大洋製器工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山田村総業明大
    通常価格25,960-16,941 -12,389 -13,300 -2,000 -6,900 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト