17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガイドポール スチール

通常単価(税別)
21,503
税込単価
23,653
通常出荷日:1日目

【特長】・様々な施設で使えるリーズナブルなベルト内蔵ポールです【用途】・様々な施設に【材質】・ポール:...

詳細を確認
  • ベルト色
  • ポール色
  • トラスココード
    207-1154
  • JANコード
    4903180192281
  • 材質1
    ポール:スチール粉体塗装
  • 材質2
    ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVC
  • 長さ(mm)
    360
  • 幅(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    887
  • 質量(g)
    7600.0
  • ベルト長さ(m)
    2

型番:

YG-24C-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-24C-IDの仕様・寸法情報

ベルト色
ポール色
トラスココード
207-1154
JANコード
4903180192281
材質1
ポール:スチール粉体塗装
材質2
ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVC
長さ(mm)
360
幅(mm)
360
高さ(mm)
887
質量(g)
7600.0
ベルト長さ(m)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-24C-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,503
( 23,653 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な施設で使えるリーズナブルなベルト内蔵ポールです
【用途】
・様々な施設に
【材質】
・ポール:スチール粉体塗装
・ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドポール スチールの型番YG-24C-IDのページです。 型番YG-24C-IDに関する仕様情報を記載しております。
ガイドポール スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドポール スチール
ガイドポール IB-80(STヘアーライン)
ガイドポール YG-40C-SA
ガイドポール
ガイドポール ステンレス
岡田 チェーン スチール 5.5パイ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業友屋岡田装飾金物
通常価格21,50341,66215,05219,00510,000 -20,936
通常出荷日1日目7日目1日目1日目〜1日目〜9日目
ベルト色----
ポール色シルバー-シルバー--
トラスココード207-1154737-1802207-1155---
JANコード490318019228149031804709454903180192250---
材質1ポール:スチール粉体塗装ポール・ベース:ステンレスヘアーライン仕上げステンレス(ミラー仕上げ)ポール:ステンレス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト