ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電式10Jタッカ 本体のみ

充電式10Jタッカ 本体のみ TJ-25-10J
通常単価(税別)
52,328
税込単価
57,561
通常出荷日:1日目

【特長】・ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです【用途】・下地材、...

詳細を確認

型番:

TJ-25-10J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TJ-25-10Jの仕様・寸法情報

JANコード
4902870804275
高さ(mm)
221
全長(mm)
233
幅(mm)
80
質量(g)
1800.0
トラスココード
195-0083
適合ステープル肩幅×長さ(mm)
10×13~25
適合ステープル肩幅(mm)
10

商品情報

【商品仕様】
型番:TJ-25-10J
・高さ(mm):221
・幅(mm):80
・全長(mm):233
・適合ステープル肩幅(mm):10
・ステープル装填数(本):100
・適合ステープル肩幅×長さ(mm):10×13~25
・1充電あたり使用量:約4000本

型番リスト

表示件数
型番
TJ-25-10J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,328
( 57,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです
【用途】
・下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け
・本体のみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式10Jタッカ 本体のみの型番TJ-25-10Jのページです。 型番TJ-25-10Jに関する仕様情報を記載しております。
充電式10Jタッカ 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式10Jタッカ 本体のみ
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格52,32880,74595,809139,240126,10577,815 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49028708042754902870818302----
高さ(mm)221285289328304246
全長(mm)233300304324324-
幅(mm)8011612612612680
質量(g)1800.01800.01900.02800.02700.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト