ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレベーター内FFミラーBC(バックチェック)

通常単価(税別)
14,625
税込単価
16,088
通常出荷日:1日目

【特長】・顔を上げなくても自然と後ろの様子が確認できます・操作盤側の扉に貼るだけでエレベーター内が見え...

詳細を確認
  • JANコード
    4560286545719
  • トラスココード
    206-3338
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    ミラー:ポリカーボネート
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    196
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 取付方法
    両面テープ止め
  • 形状
    角型

ご注意

  • 屋外では使用できません

型番:

FVD20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVD20の仕様・寸法情報

JANコード
4560286545719
トラスココード
206-3338
質量(g)
15.000
材質1
ミラー:ポリカーボネート
高さ(mm)
80
幅(mm)
196
厚さ(mm)
0.7
取付方法
両面テープ止め
形状
角型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FVD20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,625
( 16,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔を上げなくても自然と後ろの様子が確認できます
・操作盤側の扉に貼るだけでエレベーター内が見え、背後の不安解消に役立ちます
・付属の両面テープで貼るだけ、簡単に設置できます
【用途】
・エレベーター内の背後不安解消に
【材質】
・ミラー:ポリカーボネート

ご注意

  • 屋外では使用できません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレベーター内FFミラーBC(バックチェック)の型番FVD20のページです。 型番FVD20に関する仕様情報を記載しております。
エレベーター内FFミラーBC(バックチェック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレベーター内FFミラーBC(バックチェック)
安全ミラー ラミコーナー(ビス止めタイプ)
丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)
エレベーター用FFミラー三方枠用
エレベーター用FFミラーかご用
FFミラー通路 片側用・マグネットタイプ
メーカーコミーコミーコミーコミーコミーコミー
通常価格14,62522,75042,33317,065 -14,78824,375 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜2日目1日目
JANコード456028654571945602865421144560286542558---
トラスココード206-3338481-0660859-7492---
質量(g)15.000330.0250069.000--
材質1ミラー:ポリカーボネートミラー:高級アクリルパイプ:アルミミラー:特殊プラスチックミラー:特殊プラスチック-
高さ(mm)80279803205205-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト