ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SORI キャビネットワゴン用オプションシリーズ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
トラスコ中山 小型樹脂ケース マスターボックス |
【特長】
・SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます
【用途】
・工具等の引掛け用に
【材質】
・スチール
【特長】
・フック:705209×4個、705216×3個、705346×3個、705353×4個、 705377×6個
・リング:705551×2個、705582×1個
・ホルダー:705674×1個、705667×1個、 705698×1個、705711×2個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
0通常価格(税別):60,072円

サカエ
キャビネットワゴン CVシリーズ
0通常価格(税別):114,482円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

トラスコ中山
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
0通常価格(税別):25,567円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):12,112円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
0通常価格(税別):21,283円~

アズワン
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
0通常価格(税別):3,800円~

トラスコ中山
クリーンフェニックスワゴン (SUS304)
0通常価格(税別):40,334円~