17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製台車 ドンキーカート(固定ハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付

通常単価(税別)
61,50048,867
税込単価
67,65053,754
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ドンキーカートと荷台用ボックスを組み合わせたセット品、小物類の運搬に便利です・マジックテープ...

詳細を確認
  • 適合ストッパー
    300NS
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm)
    820
  • 高さ(mm)
    205
  • 長さ(mm)
    915
  • 幅(mm)
    510
  • 箱サイズ(mm)間口×奥行×高さ
    700×600×600

型番:

302NS-CHB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302NS-CHBの仕様・寸法情報

適合ストッパー
300NS
JANコード
4989999304664
トラスココード
161-4044
質量(g)
28300.0
材質1
荷台:スチール
材質2
ハンドル:スチール
材質3
ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4
キャスター金具:スチール
キャスター径(mm)
130
ハンドル高さ(mm)
820
高さ(mm)
205
長さ(mm)
915
幅(mm)
510
箱サイズ(mm)間口×奥行×高さ
700×600×600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
302NS-CHB

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4989999304664
161-4044
28300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,50048,867
( 53,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドンキーカートと荷台用ボックスを組み合わせたセット品、小物類の運搬に便利です
・マジックテープにて台車のハンドルに装着します
【用途】
・小口荷物の運搬に
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製台車 ドンキーカート(固定ハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付の型番302NS-CHBのページです。 型番302NS-CHBに関する仕様情報を記載しております。
プレス製台車 ドンキーカート(固定ハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製台車 ドンキーカート(固定ハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付
プレス製台車 ドンキーカート(折りたたみハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
樹脂製運搬車"グランカート"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付
樹脂製運搬車"グランカート サイレント"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格61,50059,8717,030 -32,86738,109 -52,440 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
適合ストッパー300NS300NSKW-GJSTP-700FB--
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:アルミハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール
材質3ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:アルマイト加工ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂キャスター金具:スチール●車輪:エラストマーキャスター金具:スチールキャスター金具:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト