ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

不織布基材両面テープ 68618-50-50

通常単価(税別)
3,416
税込単価
3,758
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します・耐熱性に優れて...

詳細を確認

型番:

68618-50-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68618-50-50の仕様・寸法情報

JANコード
4545722091609
トラスココード
207-3537
材質1
基材:不織布
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.15
半透明
長さ(m)
50
幅(mm)
50
質量(g)
660.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
68618-50-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,416
( 3,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します
・耐熱性に優れています
・打ち抜き加工性に優れています
【用途】
・発泡体、フェルトなどの貼り合せに
・一般的な部品固定に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布基材両面テープ 68618-50-50の型番68618-50-50のページです。 型番68618-50-50に関する仕様情報を記載しております。
不織布基材両面テープ 68618-50-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布基材両面テープ 68618-50-50
不織布基材両面テープ 68618
スマートボンドテープ
汎用両面テープ 55733/55792
ACXplusスマートボンドテープ
KGK 不織布基材両面テープ
メーカーテサテサテサテサテサ共同技研化学
通常価格3,416742 -810 -1,882 -1,722224 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4545722091609-----
トラスココード207-3537-----
材質1基材:不織布基材:不織布-基材:PEフォーム--
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系--粘着剤:アクリル系-
厚さ(mm)0.150.15----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト