ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

新型強力丸落し S-545-150

通常単価(税別)
2,891
税込単価
3,180
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。【用途】・門落し等に。【材質】・S...

詳細を確認

型番:

S-545-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-545-150の仕様・寸法情報

W(mm)
39
ヘアライン
D(mm)
12
H(mm)
27
L(mm)
150
P1(mm)
33
P2(mm)
30
JANコード
4531588022307
質量(g)
240.000
トラスココード
195-3682
材質1
SUS304
材質2
表面仕上:ヘアライン

型番リスト

表示件数
型番
S-545-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,891
( 3,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
【用途】
・門落し等に。
【材質】
・SUS304
・表面仕上:ヘアライン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型強力丸落し S-545-150の型番S-545-150のページです。 型番S-545-150に関する仕様情報を記載しております。
新型強力丸落し S-545-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新型強力丸落し S-545-150
新型強力丸落し
新型丸棒ラッチ
ニューフランス落
SUS強力丸落し
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社杉田エース丸喜金属本社
通常価格2,8912,4892,071 -1,100 -1,36323,267
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目6日目
W(mm)39393322.5--
ヘアライン-ヘアライン---
D(mm)12129---
H(mm)272723---
L(mm)150300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト