17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用 連結型

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用 連結型

通常単価(税別)
52,10274,624
税込単価
57,31282,086
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです・高さ、奥行が...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚段数(段)
    5
  • 高さ(mm)
    2100
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
206-7003
4989999613926
46900
1116
1個
206-7005
4989999629392
54300.0
1116
1個
206-7007
4989999629415
54000
1416
1個
206-7009
4989999629439
67000
1416
1個
206-7011
4989999629453
70900
1716
1個
206-7024
4989999629477
81500.0
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,102
( 57,312 )
1日目
56,931
( 62,624 )
4日目
57,966
( 63,763 )
1日目
65,928
( 72,521 )
1日目
66,725
( 73,398 )
4日目
74,624
( 82,086 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです
・高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます
・積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
・非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用 連結型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用(5段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 災害備蓄用(5段タイプ)単体型
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型 M2-DB6564
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格52,102-51,666 -56,910 -41,40254,863 -55,244
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜4日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)
最大積載量(kg/台)10001000100080015001500
棚段数(段)5554--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト