ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ WCXD1-ABCS WCXD1-ABCS

ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ WCXD1-ABCS

通常単価(税別)
23,144
税込単価
25,458
通常出荷日:1日目

【特長】・動きやすいフラット形状です。・SEGサスペンダー・ハーネスに直接 取付け可能なインナーSEG...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364264961
  • トラスココード
    208-3376
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    胴当て本体:ナイロン
  • 材質2
    胴当てクッション:IEPE
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
    50×1100
  • サイズ
    S
  • 適応ウエストサイズ(cm)
    80
  • 補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
    94×650

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

WCXD1-ABCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCXD1-ABCSの仕様・寸法情報

JANコード
4975364264961
トラスココード
208-3376
質量(g)
900
材質1
胴当て本体:ナイロン
材質2
胴当てクッション:IEPE
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
50×1100
サイズ
S
適応ウエストサイズ(cm)
80
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
94×650

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCXD1-ABCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,144
( 25,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすいフラット形状です。
・SEGサスペンダー・ハーネスに直接 取付け可能なインナーSEG構造採用です。
・ソフトクッション&コシのある 芯材の2重構造で抜群のフィット感です。
・新開発3way環です。
・しっかり腰に密着するノンスリップ構造です。
・型崩れしないリベットロック構造です。
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
【材質】
・胴当て本体:ナイロン
・胴当てクッション:IEPE

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ WCXD1-ABCSの型番WCXD1-ABCSのページです。 型番WCXD1-ABCSに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ WCXD1-ABCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ WCXD1-ABCS
胴ベルト用KR150FA
ワークポジショニング用器具
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール藤井電工藤井電工マーベル藤井電工
通常価格23,14416,24910,18333,79710,888 -8,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
JANコード4975364264961-----
トラスココード208-3376-----
質量(g)900-----
材質1胴当て本体:ナイロンスチールフック----
材質2胴当てクッション:IEPE-----

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました