17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製物置 エクセレンス MULTIPURPOSEタイプ

通常単価(税別)
35,26229,884
税込単価
38,78832,872
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます・組立も簡単で手軽に利用できます・組立時間の目安...

詳細を確認
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    650×450×1820
  • JANコード
    8013183039424
  • 質量(g)
    15100.0
  • トラスココード
    206-3183
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 床面積([[M2]])
    0.29
  • ベージュ
  • 耐荷重(kg)
    45
  • 棚板(枚)
    大1・小3

型番:

9.71E+12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9.71E+12の仕様・寸法情報

間口×奥行×高さ(mm)
650×450×1820
JANコード
8013183039424
質量(g)
15100.0
トラスココード
206-3183
材質1
ポリプロピレン(PP)
床面積([[M2]])
0.29
ベージュ
耐荷重(kg)
45
棚板(枚)
大1・小3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9.71E+12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,26229,884
( 32,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます
・組立も簡単で手軽に利用できます
・組立時間の目安は約15分/二人です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製物置 エクセレンス MULTIPURPOSEタイプの型番9.71E+12のページです。 型番9.71E+12に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製物置 エクセレンス MULTIPURPOSEタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製物置 エクセレンス MULTIPURPOSEタイプ
樹脂製物置 エクセレンス BASEタイプ
樹脂製物置エクセレンス 5段
樹脂製物置 ミニロッカー
樹脂製物置 ホームロッカー
シューズケース(錠なし、ポリカーボネート樹脂製扉)
メーカーKETER(ケーター社)KETER(ケーター社)KETER(ケーター社)アイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格35,26218,80631,02824,348 -11,603 -35,214 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜8日目
間口×奥行×高さ(mm)650×450×1820650×450×970----
JANコード801318303942480131830394178013183039400---
質量(g)15100.08200.014350.0---
トラスココード206-3183206-3184206-3177---
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト