ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線ヒーター

通常単価(税別)
144,721
税込単価
159,193

【特長】・放熱板を利用して赤外線放熱により広範囲へ温かさを伝えます・上45°、...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4511340710420
  • トラスココード
    467-3267
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 本体寸法(mm)奥行
    470
  • 本体寸法(mm)高さ
    700
  • 本体寸法(mm)幅
    590
  • 質量(g)
    23500.0
  • 材質1
    スチール
  • 燃料消費量(L/h)
    1.75
  • 発熱量(kW/h)
    17
  • タンク容量(L)
    15
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    100/110
  • 暖房出力(kW/h)
    17
  • 暖房目安コンクリート
    50畳(82m2)
  • 暖房目安木造
    36畳(60m2)
  • 燃焼持続時間(h)
    8
  • 運転音(dB)
    65
  • 材質2
    樹脂
  • 燃焼方式
    高圧噴霧方式

型番:

SH17D
解除
    数量:

    SH17Dの仕様・寸法情報

    JANコード
    4511340710420
    トラスココード
    467-3267
    電源(V)
    単相100
    電源コード長さ(m)
    2
    本体寸法(mm)奥行
    470
    本体寸法(mm)高さ
    700
    本体寸法(mm)幅
    590
    質量(g)
    23500.0
    材質1
    スチール
    燃料消費量(L/h)
    1.75
    発熱量(kW/h)
    17
    タンク容量(L)
    15
    周波数(Hz)
    50/60
    消費電力(W)(50/60Hz)
    100/110
    暖房出力(kW/h)
    17
    暖房目安コンクリート
    50畳(82m2)
    暖房目安木造
    36畳(60m2)
    燃焼持続時間(h)
    8
    運転音(dB)
    65
    材質2
    樹脂
    燃焼方式
    高圧噴霧方式
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH17D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    144,721
    ( 159,193 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・放熱板を利用して赤外線放熱により広範囲へ温かさを伝えます
    ・上45°、下10°に吹出角度調整可能です
    ・移動も簡単、タイヤ付です
    【用途】
    ・工場・作業場・休憩スペース・倉庫・ガレージ・イベント会場などの暖房
    【材質】
    ・スチール
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    赤外線ヒーターの型番SH17Dのページです。 型番SH17Dに関する仕様情報を記載しております。
    赤外線ヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    赤外線ヒーター
    遠赤外線電気ヒーター用電源コード
    スポットヒーター
    遠赤外線ヒーター
    遠赤外線ヒーターカバー
    遠赤外線カーボンヒーター
    メーカーナカトミナカトミナカトミスイデン静岡製機ワキタ
    通常価格144,7217,61185,79449,2164,000 -30,250
    通常出荷日1日目8日目4日目1日目4日目1日目
    JANコード451134071042045113401200694511340007834---
    トラスココード467-3267659-8407208-5026---
    電源(V)単相100-----
    電源コード長さ(m)25----
    本体寸法(mm)奥行470-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました