17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルロッカー PKL型 ポッケ Pocke

通常単価(税別)
80,446121,131
税込単価
88,491133,244

【特長】・可動式の棚板で収納物に合わせて位置を変えたり取り外すことも可能です・...

詳細情報を確認する
  • 鍵タイプ
    ダイヤル錠(自由変換式)
  • 付属品
    1室あたり:棚板2枚
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    450
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    900

型番

未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    材質

    仕様

    最小発注数量
    ブラック
    60000.0
    612-4131
    本体・扉:スチール塗装仕上
    3人用(3室)
    1個
    ショコラアッシュ
    60000.0
    612-4054
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    3人用(3室)
    1個
    ミディアムウォールナット
    60000.0
    612-4268
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    3人用(3室)
    1個
    ダークウォールナット
    60000.0
    612-3906
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    3人用(3室)
    1個
    シルクウッド
    60000.0
    612-4275
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    3人用(3室)
    1個
    サンドオーク
    60000.0
    612-4310
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    3人用(3室)
    1個
    クリアーホワイト
    60000.0
    612-4588
    本体・扉:スチール塗装仕上
    3人用(3室)
    1個
    ブラック
    70000.0
    612-4313
    本体・扉:スチール塗装仕上
    4人用(4室)
    1個
    ショコラアッシュ
    70000.0
    612-4359
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    4人用(4室)
    1個
    ミディアムウォールナット
    70000.0
    612-3916
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    4人用(4室)
    1個
    ダークウォールナット
    70000.0
    612-4088
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    4人用(4室)
    1個
    シルクウッド
    70000.0
    612-4292
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    4人用(4室)
    1個
    サンドオーク
    70000.0
    612-4519
    本体:スチール塗装仕上、扉:木目シート貼り仕上
    4人用(4室)
    1個
    クリアーホワイト
    70000.0
    612-4535
    本体・扉:スチール塗装仕上
    4人用(4室)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,446
    ( 88,491 )
    19日目
    99,761
    ( 109,737 )
    19日目
    99,761
    ( 109,737 )
    19日目
    99,761
    ( 109,737 )
    19日目
    99,761
    ( 109,737 )
    19日目
    99,761
    ( 109,737 )
    19日目
    80,446
    ( 88,491 )
    19日目
    95,386
    ( 104,925 )
    19日目
    121,131
    ( 133,244 )
    19日目
    121,131
    ( 133,244 )
    19日目
    121,131
    ( 133,244 )
    19日目
    121,131
    ( 133,244 )
    19日目
    121,131
    ( 133,244 )
    19日目
    95,386
    ( 104,925 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・可動式の棚板で収納物に合わせて位置を変えたり取り外すことも可能です
    ・3等分に棚板を配置することでA4ヨコサイズの収納物がぴったりと収まります
    ・棚板を外せば、リュックなどの大きなサイズの収納も可能です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パーソナルロッカー PKL型 ポッケ Pockeのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パーソナルロッカー PKL型 ポッケ Pocke
    ロッカー GL型 パラソル
    PK型パーソナルロッカー 4人用
    PK型パーソナルロッカー(ファイル引出し付)
    オフィスキッチン コンセント付
    シューズボックス オープンタイプ
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格80,446-30,699 -168,687242,742 -121,457 -58,950 -
    通常出荷日19日目19日目18日目18日目4日目4日目
    鍵タイプダイヤル錠(自由変換式)シリンダー錠ダイヤル錠ダイヤル錠--
    付属品1室あたり:棚板2枚-----
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
    奥行(mm)450515----
    間口(mm)900-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト