ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニバイス

通常単価(税別)
4,106
税込単価
4,517
通常出荷日:1日目

【特長】・小型の材料の固定ができます【材質】・亜鉛ダイカスト

  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989281306
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    251-4305
  • 適合機種
    28128、27800、28605、28606
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • 商品タイプ詳細
    ミニバイス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28130の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989281306
質量(g)
250.000
トラスココード
251-4305
適合機種
28128、27800、28605、28606
材質1
亜鉛ダイカスト
商品タイプ詳細
ミニバイス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,106
( 4,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の材料の固定ができます
【材質】
・亜鉛ダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニバイスの型番28130のページです。 型番28130に関する仕様情報を記載しております。
ミニバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバイス
コレットチャックセット(チャックカバー付き)
ルーター用ルーターアタッチメント
ルーター用フレキシブルスタンド
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格4,1061,93511,0014,1661,8712,193
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード495298928130649529892889164952989275657495298928610349529892629924952989282952
質量(g)250.0005.000420.000870.0003.00010.600
トラスココード251-4305251-4301251-4297251-4293251-5873251-5869
適合機種28128、27800、28605、2860626400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、2852525800、27570、28400、2847325800、28400、28473、28515、28525、27570--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト