17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーター用フレキシブルスタンド

通常単価(税別)
4,166
税込単価
4,583
通常出荷日:1日目

【特長】・フレキシブルシャフト等を使用する際、ルーターを固定するのに便利です【用途】・ミニルーターの固...

詳細を確認
  • JANコード
    4952989286103
  • 質量(g)
    870.000
  • トラスココード
    251-4293
  • 適合機種
    25800、28400、28473、28515、28525、27570
  • 品名
    フレキシブルスタンド

型番:

28610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28610の仕様・寸法情報

JANコード
4952989286103
質量(g)
870.000
トラスココード
251-4293
適合機種
25800、28400、28473、28515、28525、27570
品名
フレキシブルスタンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,166
( 4,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルシャフト等を使用する際、ルーターを固定するのに便利です
【用途】
・ミニルーターの固定用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用フレキシブルスタンドの型番28610のページです。 型番28610に関する仕様情報を記載しております。
ルーター用フレキシブルスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーター用フレキシブルスタンド
ルーター用ルーターアタッチメント
コレットチャック
ミニバイス
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用フェルトバフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格4,16611,0011,9354,1062,1931,871
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495298928610349529892756574952989288916495298928130649529892829524952989262992
質量(g)870.000420.0005.000250.00010.6003.000
トラスココード251-4293251-4297251-4301251-4305251-5869251-5873
適合機種25800、28400、28473、28515、28525、2757025800、27570、28400、2847326400、27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、2852528128、27800、28605、28606--
品名フレキシブルスタンドルーターアタッチメントコレットチャックセット(チャックカバー付き)ミニバイス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト