ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオンバッテリーセット

通常単価(税別)
17,700
税込単価
19,470
通常出荷日:1日目

【特長】・安心・安全の日本国内製です・簡易防水です・難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めてい...

詳細を確認
  • 充電時間
    約4時間
  • バッテリー使用時間
    *2022年型RD9210H/RD9220H/2023年型RD9210HN/RD9220HN使用時表記:約4.5時間(12V強使用時)約9時間(9V中使用時)約22時間(6V弱使用時) *2022年型RD9230H/RD9230HN使用時表記:約2.5時間(12V強使用時)約5時間(9V中使用時)約12時間(6V弱使用時)
  • JANコード
    4537065664589
  • 質量(g)
    515.000
  • トラスココード
    507-3899
  • ブラック
  • 出力(V)
    12
  • 定格容量(mAh)
    容量:48.38Wh/3360
  • 品名
    リチウムイオンバッテリーセット

ご注意

  • 2019年以前モデルとのアクセサリー機器は互換性がないためあわせて使用できません。
  • 2020年以降モデルとの互換性はございます。

型番:

RD9290JN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD9290JNの仕様・寸法情報

充電時間
約4時間
バッテリー使用時間
*2022年型RD9210H/RD9220H/2023年型RD9210HN/RD9220HN使用時表記:約4.5時間(12V強使用時)約9時間(9V中使用時)約22時間(6V弱使用時) *2022年型RD9230H/RD9230HN使用時表記:約2.5時間(12V強使用時)約5時間(9V中使用時)約12時間(6V弱使用時)
JANコード
4537065664589
質量(g)
515.000
トラスココード
507-3899
ブラック
出力(V)
12
定格容量(mAh)
容量:48.38Wh/3360
品名
リチウムイオンバッテリーセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RD9290JN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心・安全の日本国内製です
・簡易防水です
・難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています
・リチウムイオンバッテリー:1個
・ACアダプター:1個

ご注意

  • 2019年以前モデルとのアクセサリー機器は互換性がないためあわせて使用できません。
  • 2020年以降モデルとの互換性はございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリーセットの型番RD9290JNのページです。 型番RD9290JNに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリーセット
リチウムイオンバッテリーセット2024 RD9291J
斜めハイパワーファンセット
空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
アクアウォーターフロントメッシュベスト
アクアウォーターベスト ブラック
メーカービッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーン
通常価格17,70017,1817,81010,12520,00021,592 -
通常出荷日1日目7日目7日目7日目7日目7日目
充電時間約4時間約4時間----
バッテリー使用時間*2022年型RD9210H/RD9220H/2023年型RD9210HN/RD9220HN使用時表記:約4.5時間(12V強使用時)約9時間(9V中使用時)約22時間(6V弱使用時) *2022年型RD9230H/RD9230HN使用時表記:約2.5時間(12V強使用時)約5時間(9V中使用時)約12時間(6V弱使用時)約4.5時間(12V強使用時)、約9時間(9V中使用時)、約22時間(6V弱使用時)(2022年型RD9210H/RD9220H/2023年型RD9210HN/RD9220HN使用時表記)、約2.5時間(12V強使用時)、約5時間(9V中使用時)、約12時間(6V弱使用時)(2022年型RD9230H/RD9230HN使用時表記)約4.5時間(12V強使用時)、約9時間(9V中使用時)、約22時間(6V弱使用時)(2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記)---
JANコード453706566458945370656872674537065664596---
質量(g)515.000515.000200.000470.000300.000300.000
トラスココード507-3899659-6779507-3902---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト