17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドナッター HK-20J、HK-30J

通常単価(税別)
161,000262,000
税込単価
177,100288,200
通常出荷日:1日目

【特長】・小型で軽量、狭いスペースでもフランジから外れないナットを素早く切断します【用途】・錆や焼付き...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール製

ご注意

  • 適応スパナHK-20J:26mm、HK-30J:36mm
  • SS以外のナットには使用しないで下さい。
  • SUS、ハイテンションボルト等の材質に使用した場合、ウエッジが破損します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

全幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
200
195
4000.0
226-4210
1個
235
205
7000.0
226-4216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,000
( 177,100 )
1日目
262,000
( 288,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量、狭いスペースでもフランジから外れないナットを素早く切断します
【用途】
・錆や焼付きによって外れなくなったナットの切断に
【材質】
・スチール製

ご注意

  • 適応スパナHK-20J:26mm、HK-30J:36mm
  • SS以外のナットには使用しないで下さい。
  • SUS、ハイテンションボルト等の材質に使用した場合、ウエッジが破損します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドナッター HK-20J、HK-30Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドナッター HK-20J、HK-30J
ハンドナッター用ウエッジ・替刃
J63050 ケーブルカッター
フリーレール DINレールカッター(MA)
200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)
配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)
メーカーHOKUKOHOKUKOKLEINカメダデンキエスコプロキッツ
通常価格161,000-13,900 -10,50176,5561,6803,668
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
材質1スチール製スチール製----

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト